推奨代替品
データシート
PQB3-Dシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力と連続短絡保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQB3-D5-S5-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D5-S12-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D5-S15-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D5-D5-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 | -- |
PQB3-D5-D12-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 | -- |
PQB3-D5-D15-D | 4.5 ~ 9 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 | -- |
PQB3-D12-S3-D | 9 ~ 18 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D12-S5-D | 9 ~ 18 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D12-S12-D | 9 ~ 18 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D12-S15-D | 9 ~ 18 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D12-S24-D | 9 ~ 18 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D12-D5-D | 9 ~ 18 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 | -- |
PQB3-D12-D9-D | 9 ~ 18 | 3 | 9/-9 | 0.166/-0.166 | -- |
PQB3-D12-D12-D | 9 ~ 18 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 | -- |
PQB3-D12-D15-D | 9 ~ 18 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 | -- |
PQB3-D24-S3-D | 18 ~ 36 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D24-S5-D | 18 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL |
PQB3-D24-S12-D | 18 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D24-S15-D | 18 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D24-S24-D | 18 ~ 36 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D24-D5-D | 18 ~ 36 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 | -- |
PQB3-D24-D12-D | 18 ~ 36 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 | -- |
PQB3-D24-D15-D | 18 ~ 36 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 | -- |
PQB3-D48-S5-D | 36 ~ 75 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D48-S12-D | 36 ~ 75 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D48-S15-D | 36 ~ 75 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D48-D12-D | 36 ~ 75 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 | -- |
PQB3-D48-D15-D | 36 ~ 75 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 | -- |