NRND

PQB3-Dシリーズ

24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQB3-Dシリーズ
PQB3-Dシリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷時低消費電力
  • 86%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PQB3-Dシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力と連続短絡保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.8 x 20.3 x 10.2
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQB3-D5-S5-D 4.5 ~ 9 3 5 0.6 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-S5-D
PQB3-D5-S12-D 4.5 ~ 9 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-S12-D
PQB3-D5-S15-D 4.5 ~ 9 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-S15-D
PQB3-D5-D5-D 4.5 ~ 9 3 5/-5 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-D5-D
PQB3-D5-D12-D 4.5 ~ 9 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-D12-D
PQB3-D5-D15-D 4.5 ~ 9 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D5-D15-D
PQB3-D12-S5-D 9 ~ 18 3 5 0.6 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-S5-D
PQB3-D12-S12-D 9 ~ 18 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-S12-D
PQB3-D12-S15-D 9 ~ 18 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-S15-D
PQB3-D12-S24-D 9 ~ 18 3 24 0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-S24-D
PQB3-D12-D5-D 9 ~ 18 3 5/-5 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-D5-D
PQB3-D12-D9-D 9 ~ 18 3 9/-9 0.166/-0.166 -- 3Dモデル PCBフットプリント --
PQB3-D12-D12-D 9 ~ 18 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-D12-D
PQB3-D12-D15-D 9 ~ 18 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D12-D15-D
PQB3-D24-S3-D 18 ~ 36 3 3.3 0.909 -- 3Dモデル PCBフットプリント --
PQB3-D24-S5-D 18 ~ 36 3 5 0.6 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-S5-D
PQB3-D24-S12-D 18 ~ 36 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-S12-D
PQB3-D24-S15-D 18 ~ 36 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-S15-D
PQB3-D24-S24-D 18 ~ 36 3 24 0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント --
PQB3-D24-D5-D 18 ~ 36 3 5/-5 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-D5-D
PQB3-D24-D12-D 18 ~ 36 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-D12-D
PQB3-D24-D15-D 18 ~ 36 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D24-D15-D
PQB3-D48-S3-D 36 ~ 75 3 3.3 0.909 -- -- -- --
PQB3-D48-S5-D 36 ~ 75 3 5 0.6 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D48-S5-D
PQB3-D48-S12-D 36 ~ 75 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D48-S12-D
PQB3-D48-S15-D 36 ~ 75 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D48-S15-D
PQB3-D48-D12-D 36 ~ 75 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D48-D12-D
PQB3-D48-D15-D 36 ~ 75 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB3-D48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web