PQMCE1-Sシリーズは、小型の制御型DC-DCコンバータで、-40~+85℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、1:1入力と継続的な短絡保護が特長で、産業、テスト・計測、電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢なIEC 62368-1ソリューションです。PQMCE1-SDC-DCコンバータシリーズは、最大73%という極めて高い効率を実現し、ヒートシンクは必要ありません。基板スペースが貴重で、エネルギー効率が懸念されるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQMCE1-S5-S3-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 3.3 | 0.25 | -- |
PQMCE1-S5-S5-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PQMCE1-S5-S9-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PQMCE1-S5-S12-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PQMCE1-S5-S15-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PQMCE1-S5-S24-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 24 | 0.041 | -- |