PQQ10W-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で10Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、4:1入力範囲、最大88%の高効率、短絡保護や過電流保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQQ10W-Q24-S3-S | 9 ~ 36 | 8 | 3.3 | 2.4 |
PQQ10W-Q24-S5-S | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 |
PQQ10W-Q24-S9-S | 9 ~ 36 | 10 | 9 | 1.111 |
PQQ10W-Q24-S12-S | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.833 |
PQQ10W-Q24-S15-S | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.667 |
PQQ10W-Q24-S24-S | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.417 |