コンパクトなVXO78-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、正または負の出力アプリケーションに高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、VXO78-1000 DCスイッチング・レギュレータは最大96%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VXO7803-1000 | 6 ~ 36 | 3.3 | 3.3 | 1 | UL/cUL, CSA |
VXO7805-1000 | 8 ~ 36 | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, CSA |
VXO78012-1000 | 16 ~ 36 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, CSA |
VXO78015-1000 | 20 ~ 36 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CSA |