PQQ10W-Sシリーズ
PQQ10W-Sシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • リモートオン/オフ制御
  • 88%の最大効率
  • -25~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQQ10W-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で10Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、4:1入力範囲、最大88%の高効率、短絡保護や過電流保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQQ10W-Q24-S3-S 9 ~ 36 8 3.3 2.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S3-S
PQQ10W-Q24-S5-S 9 ~ 36 10 5 2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S5-S
PQQ10W-Q24-S9-S 9 ~ 36 10 9 1.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S9-S
PQQ10W-Q24-S12-S 9 ~ 36 10 12 0.833 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S12-S
PQQ10W-Q24-S15-S 9 ~ 36 10 15 0.667 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S15-S
PQQ10W-Q24-S24-S 9 ~ 36 10 24 0.417 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ10W-Q24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink