製造中止

PRD25-Dシリーズ

25W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 2250VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PRD25-Dシリーズ
PRD25-Dの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.1 x 0.96 x 0.33
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    27.9 x 24.4 x 8.4

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PRD25-D48-S3-N-D 36 ~ 75 25 3.3 7.5 UL/cUL --
PRD25-D48-S3-P-D 36 ~ 75 25 3.3 7.5 UL/cUL 在庫確認PRD25-D48-S3-P-D
PRD25-D48-S5-P-D 36 ~ 75 25 5 5 UL/cUL 在庫確認PRD25-D48-S5-P-D
PRD25-D48-S5-N-D 36 ~ 75 25 5 5 UL/cUL 在庫確認PRD25-D48-S5-N-D
PRD25-D48-S12-P-D 36 ~ 75 25.2 12 2.1 UL/cUL 在庫確認PRD25-D48-S12-P-D
PRD25-D48-S12-N-D 36 ~ 75 25.2 12 2.1 UL/cUL 在庫確認PRD25-D48-S12-N-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web