NRND

PRM1W-Sシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PRM1W-Sシリーズ
PRM1W-Sの別の画像

概要

  • 1W
  • 8:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 74%の最大効率
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PRM1W-Sシリーズは、小型の制御型DC-DCコンバータで、-40~+105℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、8:1入力と継続的な短絡保護機能を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRM1W-E12-S5-S 4.5 ~ 36 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-S5-S
PRM1W-E12-S9-S 4.5 ~ 36 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-S9-S
PRM1W-E12-S12-S 4.5 ~ 36 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-S12-S
PRM1W-E12-S15-S 4.5 ~ 36 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-S15-S
PRM1W-E12-D5-S 4.5 ~ 36 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-D5-S
PRM1W-E12-D12-S 4.5 ~ 36 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-D12-S
PRM1W-E12-D15-S 4.5 ~ 36 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRM1W-E12-D15-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink