PRMCE1-Sシリーズ
PRMCE1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • 無負荷入力電流が5mAと低い
  • シングル安定化出力
  • 73%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PRMCE1-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。低電力DC-DCコンバータは、1:1入力、継続した短絡保護、3K VDC絶縁耐圧を備えており、産業用制御やデジタル/アナログ混合システムなどの高感度アプリケーションに対応する堅牢なIEC 62368-1認定ソリューションです。PRMCE1-SDC-DCコンバータシリーズは、最大73%という極めて高い効率を実現し、ヒートシンクは必要ありません。基板スペースが貴重で、エネルギー効率が懸念されるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRMCE1-S5-S3-S 4.75 ~ 5.25 1 3.3 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S3-S
PRMCE1-S5-S5-S 4.75 ~ 5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S5-S
PRMCE1-S5-S9-S 4.75 ~ 5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S9-S
PRMCE1-S5-S12-S 4.75 ~ 5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S12-S
PRMCE1-S5-S15-S 4.75 ~ 5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S15-S
PRMCE1-S5-S24-S 4.75 ~ 5.25 1 24 0.041 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S5-S24-S
PRMCE1-S12-S5-S 11.4 ~ 12.6 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S12-S5-S
PRMCE1-S12-S9-S 11.4 ~ 12.6 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S12-S9-S
PRMCE1-S12-S12-S 11.4 ~ 12.6 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S12-S12-S
PRMCE1-S12-S15-S 11.4 ~ 12.6 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S12-S15-S
PRMCE1-S15-S5-S 14.25 ~ 15.75 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S15-S5-S
PRMCE1-S15-S15-S 14.25 ~ 15.75 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S15-S15-S
PRMCE1-S24-S3-S 22.8 ~ 25.2 0.83 3.3 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S24-S3-S
PRMCE1-S24-S5-S 22.8 ~ 25.2 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S24-S5-S
PRMCE1-S24-S9-S 22.8 ~ 25.2 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S24-S9-S
PRMCE1-S24-S12-S 22.8 ~ 25.2 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S24-S12-S
PRMCE1-S24-S15-S 22.8 ~ 25.2 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMCE1-S24-S15-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink