PRQE75W-Dこのシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、75Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらの ハイパワーDC-DCコンバータ は、EN 62368-1認定、最大90%の効率、超広域の8:1入力範囲も提供し、業界標準のクオーター・ブリック・パッケージを採用しています。コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする、鉄道、再生可能エネルギー、産業アプリケーションなどに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRQE75W-E12-S12-D | 9 ~ 75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15-D | 9 ~ 75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24-D | 9 ~ 75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28-D | 9 ~ 75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48-D | 9 ~ 75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S12N-D | 9 ~ 75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15N-D | 9 ~ 75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24N-D | 9 ~ 75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28N-D | 9 ~ 75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48N-D | 9 ~ 75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |