PYB10-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。これらのDINレールDC-DCコンバータは、4:1の入力範囲、-40~+85°Cの動作温度を特長としており、ファクトリ・オートメーションや産業用制御などの過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S24-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D15-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.33/0.33 | -- |