NRND

PYB10-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • DINレールパッケージ
  • 電源オンを示すLEDインジケータ
  • 4:1入力範囲
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PYB10-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。これらのDINレールDC-DCコンバータは、4:1の入力範囲、-40~+85°Cの動作温度を特長としており、ファクトリ・オートメーションや産業用制御などの過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8

オプション

  • リモートオン/オフ制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PYB10-Q24-S24-DIN 9 ~ 36 10 24 0.42 -- 3Dモデル 在庫確認PYB10-Q24-S24-DIN
PYB10-Q48-S12-DIN 18 ~ 75 10 12 0.83 -- -- 在庫確認PYB10-Q48-S12-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web