製造中止

V78-1500シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

V78-1500シリーズ
V78-1500の別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
V7802-1500 4.75 ~ 18 3.75 2.5 1.5 在庫確認V7802-1500
V7803-1500 4.75 ~ 18 5 3.3 1.5 在庫確認V7803-1500
V7805-1500 6.5 ~ 18 7.5 5 1.5 在庫確認V7805-1500
V7806-1500 8 ~ 18 9.75 6.5 1.5 在庫確認V7806-1500
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web