製品番号 | 入力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB15-Q24-S3-DIN | 9 ~ 36 | 4 | 13.2 | 3.3 | -- |
PYB15-Q24-S5-DIN | 9 ~ 36 | 3 | 15 | 5 | -- |
PYB15-Q24-S12-DIN | 9 ~ 36 | 1.25 | 15 | 12 | -- |
PYB15-Q24-S15-DIN | 9 ~ 36 | 1 | 15 | 15 | -- |
PYB15-Q24-S24-DIN | 9 ~ 36 | 0.625/0.625 | 15 | 24 | -- |
PYB15-Q24-D5-DIN | 9 ~ 36 | 1.5/-1.5 | 15 | 5/-5 | -- |
PYB15-Q24-D12-DIN | 9 ~ 36 | 0.625/-0.625 | 15 | 12/-12 | -- |
PYB15-Q24-D15-DIN | 9 ~ 36 | 0.5/-0.5 | 15 | 15/-15 | -- |
PYB15-Q48-S3-DIN | 18 ~ 75 | 4 | 13.2 | 3.3 | CE |
PYB15-Q48-S5-DIN | 18 ~ 75 | 3 | 15 | 5 | CE |
PYB15-Q48-S12-DIN | 18 ~ 75 | 1.25 | 15 | 12 | CE |
PYB15-Q48-S15-DIN | 18 ~ 75 | 1 | 15 | 15 | CE |
PYB15-Q48-D5-DIN | 18 ~ 75 | 1.5/-1.5 | 15 | 5/-5 | CE |
PYB15-Q48-D12-DIN | 18 ~ 75 | 0.625/-0.625 | 15 | 12/-12 | CE |
PYB15-Q48-D15-DIN | 18 ~ 75 | 0.5/-0.5 | 15 | 15/-15 | CE |