製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB15-Q24-S3-T | 9 ~ 36 | 13.2 | 3.3 | 4 | -- |
PYB15-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PYB15-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PYB15-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PYB15-Q24-S24-T | 9 ~ 36 | 15 | 24 | 0.625 | -- |
PYB15-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 15 | 5/-5 | 1.5/-1.5 | -- |
PYB15-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 15 | 12/-12 | 0.625/-0.625 | -- |
PYB15-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 15 | 15/-15 | 0.5/-0.5 | -- |
PYB15-Q48-S3-T | 18 ~ 75 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE |
PYB15-Q48-S5-T | 18 ~ 75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PYB15-Q48-S12-T | 18 ~ 75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PYB15-Q48-S15-T | 18 ~ 75 | 15 | 15 | 1 | CE |
PYB15-Q48-D5-T | 18 ~ 75 | 15 | 5/-5 | 1.5/-1.5 | CE |
PYB15-Q48-D12-T | 18 ~ 75 | 15 | 12/-12 | 0.625/-0.625 | CE |
PYB15-Q48-D15-T | 18 ~ 75 | 15 | 15/-15 | 0.5/-0.5 | CE |