製造中止

PYB20-Uシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PYB20-Uシリーズ
ヒートシンク付きPYB20-U

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.06 x 2.09 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    52.3 x 53 x 19.1
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PYB20-Q24-S3-U 9 ~ 36 20 3.3 5 -- 在庫確認PYB20-Q24-S3-U
PYB20-Q24-S5-U 9 ~ 36 20 5 4 -- 在庫確認PYB20-Q24-S5-U
PYB20-Q24-S12-U 9 ~ 36 20 12 1.667 -- 在庫確認PYB20-Q24-S12-U
PYB20-Q24-S15-U 9 ~ 36 20 15 1.333 -- 在庫確認PYB20-Q24-S15-U
PYB20-Q24-S24-U 9 ~ 36 20 24 0.834 -- 在庫確認PYB20-Q24-S24-U
PYB20-Q24-D5-U 9 ~ 36 20 5/-5 2/-2 -- 在庫確認PYB20-Q24-D5-U
PYB20-Q24-D12-U 9 ~ 36 20 12/-12 0.834/-0.834 -- 在庫確認PYB20-Q24-D12-U
PYB20-Q24-D15-U 9 ~ 36 20 15/-15 0.667/-0.667 -- 在庫確認PYB20-Q24-D15-U
PYB20-Q48-S3-U 18 ~ 75 20 3.3 5 CE 在庫確認PYB20-Q48-S3-U
PYB20-Q48-S5-U 18 ~ 75 20 5 4 CE 在庫確認PYB20-Q48-S5-U
PYB20-Q48-S12-U 18 ~ 75 20 12 1.667 CE 在庫確認PYB20-Q48-S12-U
PYB20-Q48-S15-U 18 ~ 75 20 15 1.333 CE 在庫確認PYB20-Q48-S15-U
PYB20-Q48-S24-U 18 ~ 75 20 24 0.834 CE 在庫確認PYB20-Q48-S24-U
PYB20-Q48-D5-U 18 ~ 75 20 5/-5 2/-2 CE 在庫確認PYB20-Q48-D5-U
PYB20-Q48-D12-U 18 ~ 75 20 12/-12 0.834/-0.834 CE 在庫確認PYB20-Q48-D12-U
PYB20-Q48-D15-U 18 ~ 75 20 15/-15 0.667/-0.667 CE 在庫確認PYB20-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink