製造中止

PQD6-Dシリーズ

1インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DC コンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PQD6-Q24-S3-D 9 ~ 36 6 3.3 1.5 在庫確認PQD6-Q24-S3-D
PQD6-Q24-S5-D 9 ~ 36 6 5 1.2 在庫確認PQD6-Q24-S5-D
PQD6-Q24-S12-D 9 ~ 36 6 12 0.5 在庫確認PQD6-Q24-S12-D
PQD6-Q24-S15-D 9 ~ 36 6 15 0.4 在庫確認PQD6-Q24-S15-D
PQD6-Q24-S24-D 9 ~ 36 6 24 0.25 在庫確認PQD6-Q24-S24-D
PQD6-Q24-D5-D 9 ~ 36 6 5/-5 0.6/-0.6 在庫確認PQD6-Q24-D5-D
PQD6-Q24-D12-D 9 ~ 36 6 12/-12 0.25/-0.25 在庫確認PQD6-Q24-D12-D
PQD6-Q24-D15-D 18 ~ 75 6 15/-15 0.2/-0.2 在庫確認PQD6-Q24-D15-D
PQD6-Q48-S3-D 18 ~ 75 6 3.3 1.5 --
PQD6-Q48-S5-D 18 ~ 75 6 5 1.2 在庫確認PQD6-Q48-S5-D
PQD6-Q48-S12-D 18 ~ 75 6 12 0.5 在庫確認PQD6-Q48-S12-D
PQD6-Q48-S15-D 18 ~ 75 6 15 0.4 在庫確認PQD6-Q48-S15-D
PQD6-Q48-S24-D 18 ~ 75 6 24 0.25 在庫確認PQD6-Q48-S24-D
PQD6-Q48-D5-D 18 ~ 75 6 5/-5 0.6/-0.6 在庫確認PQD6-Q48-D5-D
PQD6-Q48-D12-D 18 ~ 75 6 12/-12 0.25/-0.25 在庫確認PQD6-Q48-D12-D
PQD6-Q48-D15-D 18 ~ 75 6 15/-15 0.2/-0.2 在庫確認PQD6-Q48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web