NRND

VHS1-SIPシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VHS1-SIPシリーズ
VHS1-SIPの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • 内部SMD構造
  • UL94-V0パッケージ材料
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

VHS1-SIP非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+85°Cの非常に広い動作温度範囲、および6K Vdc絶縁体を特長としており、医療機器、電力計システム、高電圧テスト機器などの多くのアプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなり、スイッチングノイズを削減します。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    6000
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.386 x 0.49
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.56 x 9.8 x 12.45
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VHS1-S12-S5-SIP 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHS1-S12-S5-SIP
VHS1-S12-S12-SIP 10.8 ~ 13.2 1 12 0.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHS1-S12-S12-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web