コンパクトなP7805-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、P7805-S DCスイッチング・レギュレータは、非常に効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
P7805-Q24-S5-S | 6.5 ~ 32 | 2.5 | 5 | 0.5 |
P7805-Q24-S15-S | 18 ~ 32 | 7.5 | 15 | 0.5 |