NRND

PXO78-500-Mシリーズ

非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PXO78-500-Mシリーズ
PXO78-500-Mシリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 最大95%の高い効率
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い

安全とコンプライアンス

資料

説明

超コンパクトPXO78-500-M非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SMTパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、表面実装型PXO78-500-Mシリーズは、高効率、最大95%、入力と温度の両方で幅広い動作範囲を提供します。このシリーズは、基板スペースが限られ、エネルギー効率の最大化が懸念されるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.472 x 0.472 x 0.177
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12 x 12 x 4.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電流(A) 電力(W) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PXO7803-500-M-TR 4.75 ~ 36 0.5 1.65 3.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7803-500-M-TR
PXO7805-500-M-TR 6.5 ~ 36 0.5 2.5 5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7805-500-M-TR
PXO7806-500-M-TR 8 ~ 36 0.5 3.25 6.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7806-500-M-TR
PXO7809-500-M-TR 12 ~ 36 0.5 4.5 9 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7809-500-M-TR
PXO7812-500-M-TR 15 ~ 36 0.5 6 12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7812-500-M-TR
PXO7815-500-M-TR 19 ~ 36 0.5 7.5 15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7815-500-M-TR
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink