製造中止

V78-500-SMTシリーズ

10 ピンSMT非絶縁型DC-DCコンバータ 

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.327 x 0.285
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
V7803-500-SMT 4.5 ~ 28 1.65 3.3 0.5 在庫確認V7803-500-SMT
V7805-500-SMT 6 ~ 28 2.5 5 0.5 在庫確認V7805-500-SMT
V7812-500-SMT 14 ~ 28 6 12 0.5 在庫確認V7812-500-SMT
V7815-500-SMT 17 ~ 28 7.5 15 0.5 在庫確認V7815-500-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web