NRND

V78E-500-SMTシリーズ

10 ピンSMT非絶縁型DC-DCコンバータ 

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

V78E-500-SMTシリーズ
V78E-500-SMTシリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 1~15 Vdc出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 業界標準の10ピンSMTパッケージ
  • 95%の最大効率
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなこのV78E-500-SMT非絶縁型DC-DCコンバータ500シリーズは、表面実装パッケージでmAの出力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって高い性能を発揮するよう設計されています。スイッチ技術を活用したV78E-500-SMT DCスイッチング・レギュレータシリーズは、最大95%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.449 x 0.315
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 8.5 x 8.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web