NRND

VX78-500-Wシリーズ

リード線非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VX78-500-Wシリーズ
VX78-500-Wシリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 広い入力電圧範囲
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 95%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

このコンパクトなVX78-500-W非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、正または負の出力アプリケーション向けに最適で、リニアレギュレータに代わり高い性能を発揮するように設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用したこのシリーズは、LM78XX 3端子リニアレギュレータと適合しています。このVX78-500-W DCスイッチング・レギュレータシリーズは、最大で95%と極めて高効率で、ヒートシンクは必要ありません。このシリーズは、PCBが必要ない安定電圧供給を提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    リード線
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認
VX7803-500-W 4.75 ~ 36 1.65 3.3 0.5 3Dモデル 在庫確認VX7803-500-W
VX7805-500-W 6.5 ~ 36 2.5 5 0.5 3Dモデル 在庫確認VX7805-500-W
VX7809-500-W 12 ~ 36 4.5 9 0.5 3Dモデル 在庫確認VX7809-500-W
VX7812-500-W 15 ~ 36 6 12 0.5 3Dモデル 在庫確認VX7812-500-W
VX7815-500-W 19 ~ 36 7.5 15 0.5 3Dモデル 在庫確認VX7815-500-W
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web