製造中止

PYB15-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PYB15-Tシリーズ
ヒートシンク付きPYB15-T

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.835
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PYB15-Q24-S3-T 9 ~ 36 13.2 3.3 4 -- 在庫確認PYB15-Q24-S3-T
PYB15-Q24-S5-T 9 ~ 36 15 5 3 -- 在庫確認PYB15-Q24-S5-T
PYB15-Q24-S12-T 9 ~ 36 15 12 1.25 -- 在庫確認PYB15-Q24-S12-T
PYB15-Q24-S15-T 9 ~ 36 15 15 1 -- 在庫確認PYB15-Q24-S15-T
PYB15-Q24-S24-T 9 ~ 36 15 24 0.625 -- 在庫確認PYB15-Q24-S24-T
PYB15-Q24-D5-T 9 ~ 36 15 5/-5 1.5/-1.5 -- 在庫確認PYB15-Q24-D5-T
PYB15-Q24-D12-T 9 ~ 36 15 12/-12 0.625/-0.625 -- 在庫確認PYB15-Q24-D12-T
PYB15-Q24-D15-T 9 ~ 36 15 15/-15 0.5/-0.5 -- 在庫確認PYB15-Q24-D15-T
PYB15-Q48-S3-T 18 ~ 75 13.2 3.3 4 CE 在庫確認PYB15-Q48-S3-T
PYB15-Q48-S5-T 18 ~ 75 15 5 3 CE 在庫確認PYB15-Q48-S5-T
PYB15-Q48-S12-T 18 ~ 75 15 12 1.25 CE 在庫確認PYB15-Q48-S12-T
PYB15-Q48-S15-T 18 ~ 75 15 15 1 CE 在庫確認PYB15-Q48-S15-T
PYB15-Q48-D5-T 18 ~ 75 15 5/-5 1.5/-1.5 CE 在庫確認PYB15-Q48-D5-T
PYB15-Q48-D12-T 18 ~ 75 15 12/-12 0.625/-0.625 CE 在庫確認PYB15-Q48-D12-T
PYB15-Q48-D15-T 18 ~ 75 15 15/-15 0.5/-0.5 CE 在庫確認PYB15-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink