製造中止

VYB15Wシリーズ

15W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VYB15W-Q24-S3 9 ~ 36 13.2 3.3 4 在庫確認VYB15W-Q24-S3
VYB15W-Q24-S5 9 ~ 36 15 5 3 在庫確認VYB15W-Q24-S5
VYB15W-Q24-S12 9 ~ 36 15 12 1.25 在庫確認VYB15W-Q24-S12
VYB15W-Q24-S15 9 ~ 36 15 15 1 在庫確認VYB15W-Q24-S15
VYB15W-Q24-D5 9 ~ 36 15 5/-5 1.5/1.5 在庫確認VYB15W-Q24-D5
VYB15W-Q24-D12 9 ~ 36 15 12/-12 0.625/0.625 在庫確認VYB15W-Q24-D12
VYB15W-Q24-D15 9 ~ 36 15 15/-15 0.5/0.5 在庫確認VYB15W-Q24-D15
VYB15W-Q48-S3 18 ~ 75 13.2 3.3 4 在庫確認VYB15W-Q48-S3
VYB15W-Q48-S5 18 ~ 75 15 5 3 在庫確認VYB15W-Q48-S5
VYB15W-Q48-S12 18 ~ 75 15 12 1.25 在庫確認VYB15W-Q48-S12
VYB15W-Q48-S15 18 ~ 75 15 15 1 在庫確認VYB15W-Q48-S15
VYB15W-Q48-D5 18 ~ 75 15 5/-5 1.5/1.5 在庫確認VYB15W-Q48-D5
VYB15W-Q48-D12 18 ~ 75 15 12/-12 0.625/0.625 在庫確認VYB15W-Q48-D12
VYB15W-Q48-D15 18 ~ 75 15 15/-15 0.5/0.5 在庫確認VYB15W-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web