SDI120G-Uシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC14インレットを装備した、120WのデスクトップAC-DC電源です。これらのモデルは、GaNテクノロジーが採用されており、現在の米国DoEレベルVIの効率基準に適合しています。このシリーズは、IoT、消費者、産業分野に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI120G-12-U | 108 | 12 | 9 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-19-U | 119.7 | 19 | 6.3 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-20-U | 120 | 20 | 6 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-24-U | 120 | 24 | 5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-48-U | 120 | 48 | 2.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-56-U | 119.8 | 56 | 2.14 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |