SDI300G-Uシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC14インレットを装備した、300WのデスクトップAC-DC電源です。これらのモデルは、GaNテクノロジーが採用されており、現在の米国DoEレベルVIの効率基準に適合しています。このシリーズは、IoT、消費者、産業分野に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI300G-12-U | 288 | 12 | 24 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-15-U | 300 | 15 | 20 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-19-U | 300 | 19 | 15.79 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-24-U | 300 | 24 | 12.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-48-U | 300 | 48 | 6.25 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI300G-56-U | 300 | 56 | 5.36 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |