アクティブ

SDI300G-URシリーズ

2プロング(C18)AC-DCデスクトップアダプタ

SDI300G-URシリーズ
SDI300G-URシリーズのインレットの図
SDI300G-URシリーズの背面図
SDI300G-URシリーズ(コード付き)
GaNのロゴ

概要

  • 288~300 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • ガリウム窒化物(Gan)テクノロジー
  • 力率補正(PFC)
  • コンパクトな設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI300G-URシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC18インレットを装備した、300WのデスクトップAC-DC電源です。これらのモデルは、GaNテクノロジーが採用されており、現在の米国DoEレベルVIの効率基準に適合しています。このシリーズは、IoT、消費者、産業分野に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.2 x 3.35 x 1.38
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    183 x 85 x 35
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI300G-12-UR 288 12 24 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI300G-12-UR サンプルの依頼 見積依頼
SDI300G-15-UR 300 15 20 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI300G-19-UR 300 19 15.79 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI300G-24-UR 300 24 12.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI300G-24-UR サンプルの依頼 見積依頼
SDI300G-48-UR 300 48 6.25 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI300G-56-UR 300 56 5.36 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web