アクティブ

SMI10-USBシリーズ

マルチブレードAC-DCウォールマウント (USB Aインレット)

概要

  • 10W
  • 5VDC出力
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 汎用の交換用ACブレード
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CCC、 CE、 FCC、 PSE、 RCM、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SMI10-USBシリーズは、交換用ACブレードと統合USB入力コネクタ付きの10W壁コンセントAC-DC電源です。このシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されています。汎用目的で設計されたCUIのSMIアダプタには、北米、ヨーロッパ、英国、オーストラリア、および中国仕様のプラグ・オプションが含まれます。この高効率電源アダプタは、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用したグローバルなソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.4 x 1.5 x 1.15
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    60.9 x 38 x 29.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SMI10-5-I38 10 5 2 UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SMI10-5-I38 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web