SMM30シリーズは、30Wの医療用ウォールマウント型AC-DC電源の製品ファミリで、1 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-第1版3.1安全基準で認定された交換可能なACブレードを搭載しています。世界中で使用できるよう設計されているこれらの医療用電源は、米国、欧州、英国、オーストラリア、中国のプラグ・オプションを取り揃えており、信頼性と法令遵守が大きな懸念事項となる病院や歯科医療に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SMM30-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-6 | 24 | 6 | 4 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-9 | 27 | 9 | 3 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-12 | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-15 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-18 | 30 | 18 | 1.66 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-24 | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-36 | 30 | 36 | 0.83 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SMM30-48 | 30 | 48 | 0.62 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |