データシート
すべてのモデル
SMM6シリーズは、6Wの医療用ウォールマウントAC-DC電源シリーズ(互換性のあるACブレード内蔵)で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-第1版3.1安全基準および4版EMC準拠要件を取得しています。世界中で使用できるよう設計されているこれらの医療用電源は、米国、欧州、英国、オーストラリア、中国のプラグ・オプションを取り揃えており、信頼性と法令遵守が大きな懸念事項となる病院や歯科医療に最適です。
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
SMMマルチブレード電源アダプタ用北米ブレード(黒)
SMMマルチブレード電源アダプタ用ヨーロッパ向けブレード(黒)
SMMマルチブレード電源アダプタ用英国向けブレード(黒)
SMM6マルチブレード電源アダプタ用中国向けブレード(黒)