アクティブ製品アイコン

SMM6シリーズ

マルチブレードAC-DCウォールマウント

概要

  • 5~6 W
  • 5~12 Vdc 出力オプション
  • 汎用の交換用ACブレード
  • コンパクトな設計
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

SMM6シリーズは、6Wの医療用ウォールマウントAC-DC電源シリーズ(互換性のあるACブレード内蔵)で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-第1版3.1安全基準および4版EMC準拠要件を取得しています。世界中で使用できるよう設計されているこれらの医療用電源は、米国、欧州、英国、オーストラリア、中国のプラグ・オプションを取り揃えており、信頼性と法令遵守が大きな懸念事項となる病院や歯科医療に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.24 x 1.54 x 0.94
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57 x 39 x 24
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SMM6-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3Dモデル 在庫確認SMM6-5 サンプルの依頼 見積依頼
SMM6-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SMM6-9 5.94 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SMM6-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3Dモデル 在庫確認SMM6-12 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web