推奨代替品
データシート
PBO-15C-B AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。ロープロファイルSIPパッケージを採用したこの15Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、およびテレコムのアプリケーションにおいて、高い信頼性と経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PBO-15C-3-B | 9.9 | 3.3 | 3 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-5-B | 14 | 5 | 2.8 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-9-B | 15 | 9 | 1.67 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-12-B | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-15-B | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PBO-15C-24-B | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |