PBO-15C-Bシリーズ
PBO-15C-Bシリーズの別の画像

概要

  • 9~15 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • 超小型のライトアングルSIPパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PBO-15C-B AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。ロープロファイルSIPパッケージを採用したこの15Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、およびテレコムのアプリケーションにおいて、高い信頼性と経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.75 x 0.945 x 0.59
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    44.5 x 24 x 15
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PBO-15C-3-B 9.9 3.3 3 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-15C-3-B
PBO-15C-5-B 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-15C-5-B
PBO-15C-9-B 15 9 1.67 UL/cUL, CE -- -- 在庫確認PBO-15C-9-B
PBO-15C-12-B 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-15C-12-B
PBO-15C-15-B 15 15 1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-15C-15-B
PBO-15C-24-B 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-15C-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web