PSK-10Dシリーズ
PSK-10Dシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなボードマウント設計
  • クラスB排出
  • 入力過電圧カテゴリIII設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-10Dシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。10Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.57 x 1 x 0.83
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    40 x 25.4 x 21
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PSK-10D-3 10 3.3 2.6 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-3
PSK-10D-5 10 5 2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-5
PSK-10D-9 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-9
PSK-10D-12 10 12 0.83 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-12
PSK-10D-15 10 15 0.66 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-15
PSK-10D-24 10 24 0.41 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web