PSK-15Dシリーズ
PSK-15Dシリーズの別の画像

概要

  • 13~15 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなボードマウント設計
  • 60601 医療安全規格(2xMOPP)対応設計
  • クラスB排出
  • 入力過電圧カテゴリIII設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558、 62368

資料

説明

PSK-15Dシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。15Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用、医療用
  • 安全基準
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.87 x 1.06 x 0.93
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    47.6 x 26.8 x 23.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PSK-15D-3 13.2 3.3 4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-3
PSK-15D-5 15 5 3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-5
PSK-15D-9 15 9 1.67 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-9
PSK-15D-12 15 12 1.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-12
PSK-15D-15 15 15 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-15
PSK-15D-24 15 24 0.625 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-15D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink