推奨代替品
データシート
PSK-15Dシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。15Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|
PSK-15D-3 | 13.2 | 3.3 | 4 |
PSK-15D-5 | 15 | 5 | 3 |
PSK-15D-9 | 15 | 9 | 1.67 |
PSK-15D-12 | 15 | 12 | 1.25 |
PSK-15D-15 | 15 | 15 | 1 |
PSK-15D-24 | 15 | 24 | 0.625 |