NRND

PSK-45シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PSK-45シリーズ
PSK-45シリーズの別の画像

概要

  • 40~45 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • AC4,000V絶縁
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-45シリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。45Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁、85~264Vacのユニバーサル入力電圧範囲、-40~70°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.43 x 2.05 x 1.16
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    87 x 52 x 29.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PSK-45-5 40 5 8 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-45-5
PSK-45-12 45.6 12 3.8 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-45-12
PSK-45-15 45 15 3 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-45-15
PSK-45-24 45.6 24 1.9 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-45-24
PSK-45-48 45 48 0.94 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-45-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink