NRND

PSK-90Dシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PSK-90Dシリーズ
PSK-90Dシリーズの別の画像

概要

  • 90W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 93%の最大効率
  • 4200VAC入力-出力絶縁
  • 無負荷時の電力消費 < 0.21W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PSK-90Dシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。90Wの連続出力で、最大93%の効率と-40〜85°Cの広い動作温度範囲を特長とする、単出力カプセル化モジュール。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.43 x 2.05 x 1.16
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    87 x 52 x 29.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PSK-90D-12 80.4 12 6.7 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-90D-12
PSK-90D-15 85.05 15 5.67 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-90D-15
PSK-90D-24 90 24 3.75 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-90D-24
PSK-90D-48 90 48 1.875 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-90D-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web