VOF-20Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。4kVAC分離と100mW未満の無負荷時の電力消費を実現したこれらの20Wオープンフレームモジュールは、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-20B-S9 | 18.9 | 9 | 2.1 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S12 | 19.2 | 12 | 1.6 | CE, UL/cUL | |||||
VOF-20B-S15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S24 | 20.4 | 24 | 0.85 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S48 | 20 | 48 | 0.42 | UL/cUL, CE | |||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
VOF-20B-S9 | 代替品なし |