PSK-15D-Tシリーズ
PSK-15D-Tシリーズの別の画像

概要

  • 13~15 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなフルモールド・タイプ
  • 60601 医療安全規格(2xMOPP)対応設計
  • クラスB排出
  • 入力過電圧カテゴリIII設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558、 62368

資料

説明

このPSK-15D-Tシリーズは、取り付けが簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。15Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用、医療用
  • 安全基準
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.27
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 32.3
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認
PSK-15D-3-T 13.2 3.3 4 3Dモデル 在庫確認PSK-15D-3-T
PSK-15D-5-T 15 5 3 3Dモデル 在庫確認PSK-15D-5-T
PSK-15D-9-T 15 9 1.67 -- 在庫確認PSK-15D-9-T
PSK-15D-12-T 15 12 1.25 3Dモデル 在庫確認PSK-15D-12-T
PSK-15D-15-T 15 15 1 3Dモデル 在庫確認PSK-15D-15-T
PSK-15D-24-T 15 24 0.625 3Dモデル 在庫確認PSK-15D-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink