このPSK-3D-Tシリーズは、取り付けが簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。3Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-3D-3-T | 3 | 3.3 | 0.9 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-5-T | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-9-T | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-12-T | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-15-T | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-24-T | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |