NRND

PSK-3D-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PSK-3D-Tシリーズ
PSK-3D-Tの別の画像

概要

  • 3W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなフルモールド・タイプ
  • クラスB排出

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

このPSK-3D-Tシリーズは、取り付けが簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。3Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.04
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 26.4
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PSK-3D-3-T 3 3.3 0.9 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-3-T
PSK-3D-5-T 3 5 0.6 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-5-T
PSK-3D-9-T 3 9 0.333 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-9-T
PSK-3D-12-T 3 12 0.25 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-12-T
PSK-3D-15-T 3 15 0.2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-15-T
PSK-3D-24-T 3 24 0.125 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-3D-24-T

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink