PSK-45-Tシリーズは、小型のシャーシ・マウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、取付けも簡単です。45Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁、85~264Vacのユニバーサル入力電圧範囲、-40~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-45-5-T | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-12-T | 45.6 | 12 | 3.8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-15-T | 45 | 15 | 3 | UL/cUL, CE |
PSK-45-24-T | 45.6 | 24 | 1.9 | UL/cUL, CE |
PSK-45-48-T | 45 | 48 | 0.94 | UL/cUL, CE |