NRND

PSK-60-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PSK-60-Tシリーズ

概要

  • 50~60 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • AC4,000V絶縁
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-60-Tシリーズは、小型のシャーシ・マウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、取付けも簡単です。60Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁、85~264Vacのユニバーサル入力電圧範囲、-40~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、さまざまな産業用制御およびオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.31 x 2.76 x 1.49
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    135 x 70 x 37.9
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PSK-60-5-T 50 5 10 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-5-T
PSK-60-12-T 60 12 5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-12-T
PSK-60-15-T 60 15 4 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-15-T
PSK-60-24-T 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-24-T
PSK-60-48-T 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-48-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink