NRND

VGD-75シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VGD-75シリーズ
VGD-75シリーズの別の画像

概要

  • 71~75 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • デュアル安定化出力
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

このVGD-75シリーズは、小型金属製ケースに収められた75Wのデュアル出力AC-DC電源です。このシャーシマウント電源はわずか30 mmの薄型プロファイルで、-30〜+70℃の動作温度範囲と、短絡、過電流および過電圧に対する保護を備えています。堅牢かつ商業グレードに対応したVGD-75は、産業アプリケーションでのスタンドバイ電力削減用途に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.08 x 3.82 x 1.18
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    129 x 97 x 30
  • 保護
     
    過電圧、過負荷、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VGD-75-D512 71 5/12 7/3 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGD-75-D512
VGD-75-D524 73 5/24 5/2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGD-75-D524
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web