NRND

VGS-350Dシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VGS-350Dシリーズ
VGS-350Dシリーズの別の画像

概要

  • 350W
  • 85~305Vac入力
  • 4.5~50.4VDC出力範囲
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 調整可能な出力電圧
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • 過電流および短絡保護遅延
  • 5,000 メーター動作高度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

VGS-350Dシリーズは、コンパクトな金属ケースに収められた350WのAC-DC電源です。低31mmプロファイル、幅広い入力範囲、過電流および短絡保護遅延を備えたこのユニットは、産業アプリケーションでのスタンバイ電力使用量の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    8.74 x 2.44 x 1.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    222 x 62 x 31
  • 保護
     
    出力過電圧、過電流、過熱、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VGS-350D-12 350.4 12 29.2 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-350D-12
VGS-350D-24 350.4 24 14.6 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-350D-24
VGS-350D-36 351 36 9.75 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-350D-36
VGS-350D-48 350.4 48 7.32 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-350D-48
VGS-350D-5 300 5 60 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VGS-350D-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web