VMS-100シリーズは、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計された高密度のオープンフレームAC-DC電源です。IEC 60601-1第3版の認証を取得しており、2 x MOPP(患者保護手段)アプリケーションに対応しています。これらの医療機器用電源は、0.5W以下の無負荷時消費電力と91%の最大効率を特長としており、待機時消費電力および全体的な電力消費の削減を目指す医療用設計に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VMS-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL, TUV, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VMS-100-48 | 代替品なし |