NRND 製品アイコン

VMS-100C-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-100C-CNFシリーズ
VMS-100C-CNFシリーズの別の画像

概要

  • 100W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VMS-100C-CNFシリーズは、さまざまな医療、歯科、および在宅機器向けに設計された、金属製ケースに収められたAC-DC電源です。本シリーズは、アクティブ力率補正、低リーク電流(<0.1mA)、低スタンバイ電力消費(0.5W)、60601、60335および61558認定が特長です。これらの医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減する医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60335、60601、61558
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.15 x 2.44 x 1.57
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    80 x 62 x 40
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-100C-12-CNF 100 12 8.33 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-12-CNF
VMS-100C-15-CNF 100 15 6.66 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-15-CNF
VMS-100C-24-CNF 100 24 4.16 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-24-CNF
VMS-100C-27-CNF 100 27 3.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-27-CNF
VMS-100C-36-CNF 100 36 2.78 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-36-CNF
VMS-100C-48-CNF 100 48 2.08 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink