NRND 製品アイコン

VMS-100Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-100Cシリーズ
VMS-100Cの別の画像

概要

  • 100W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VMS-100Cシリーズは、さまざまな医療、歯科、および在宅機器向けに設計されたAC-DC電源です。本シリーズは、アクティブ力率補正、低リーク電流(<0.1mA)、低スタンバイ電力消費(0.5W)、60601、60335および61558認定が特長です。これらの医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減する医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60335、60601、61558
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 31
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-100C-12 100 12 8.33 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-12
VMS-100C-15 100 15 6.66 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-15
VMS-100C-24 100 24 4.16 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-24
VMS-100C-27 100 27 3.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-27
VMS-100C-36 100 36 2.78 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-36
VMS-100C-48 100 48 2.08 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-100C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink